Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para el aire libre, 208-480VAC, Trifásico de 3 hilos/4 hilos, 1600A, 3 transformadores de corriente de núcleo dividido, Juego de medidor eléctrico

3OUMT-16M

Submedidor IP Modbus TCP/BACnet - Juego de submedidor trifásico de 3W W/4 W (TC incluido) de voltaje universal multifunción serie 3500 para uso al aire libre, 3 transformadores de corriente de núcleo dividido (TC) de 1600A

Ofrece soluciones de medición inteligentes multifuncionales y muy precisas que pueden integrarse completamente a sistemas avanzados de manejo de controles de edificios. Los submedidores de las series 3300 y 3500 cuentan con protocolos de comunicación avanzados para permitir el seguimiento, la monitorización y la verificación...
Código UPC: 078477631416
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados