Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, voltaje universal, máx. 5000A, 3 transformadores de corriente de núcleo dividido incluidos, medidor eléctrico

3KUMR-50M

DESCONTINUADO
Línea de productos de submedidores: serie 3300, Tipo de caja: interiores, Voltaje: voltaje universal, Amperaje: 5000 A, TC incluidos: 3 TC divididos, Protocolo: Modbus RTU, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1 Proporciona soluciones de medición inteligente altamente precisas y multifuncionales para una integración perfecta en sistemas avanzados de manejo de control de edificios. Los medidores de las series 3300 y 3500 cuentan con protocolos de comunicación avanzados para permitir seguimiento,...
Código UPC: 07847763109
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados