Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tres celdas, ciclorama de larga distancia, accesorio de luz, conector de bloqueo giratorio

3FC1V-62B
DESCONTINUADO

Ciclorama 120V de larga distancia de tres luces con abrazadera en "C", Horquilla colgante y conector de bloqueo giratorio

La serie Far Cyc de NSI/Leviton es una luz teatral de 1500 W como máximo por sección diseñada para brindar un amplio flujo de luz. A menudo, las tiras de ciclorama se utilizan en pares, una como luz de proscenio y la otra como artefacto colgante, para proporcionar una cobertura de iluminación todavía mayor. Each Far Cyc section will uniformly illuminate 40 vertical feet of cyc on 12-Inch (3.6 m) centers, 10-Feet (3.3 m) from the cyc. Des...
Código UPC: 07847715859
País de origen: México

Información sobre los productos