9.18 V CC, Polo, Cable, Producto de protección contra sobretensiones para módulo de comunicación, Redes de red de control, Montaje en superficie y sobre riel DIN, Cableado BNC, en una caja NEMA 1
Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Protección contra sobretensiones de Leviton...
9.18 V CC, Polo, Cable, Producto de protección contra sobretensiones para módulo de comunicación, Redes de red de control, Montaje en superficie y sobre riel DIN, Cableado BNC, en una caja NEMA 1
Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con los estándares UL 1449 . Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y la alteración de los datos.
Material de la lengüeta de conexión a tierra: latón estañado
Características del producto
Circuitos: supresión basada en MOV
Diagnóstico: ninguno
Clasificación de la caja: NEMA 1
MCOV: 62.4V
Corriente transitoria L-G máxima de 1-Pulse : 1kA
Tipo de montaje: superficial y riel DIN
Rechazo de ruido: N/A
Normas y certificaciones: UL 497B / CSA / ANSI/IEEE / CE
Tipo : redes Control Net
Voltaje: 9.18 V CC
Cableado: BNC
Especificaciones medioambientales
Altitude : -1,000 to 15,000 ft
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 85°C
Humedad relativa: 0 a 95% sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C
Información de rendimiento
Voltaje de abrazadera: 62.4Vpk (L-G) 36.8Vpk (L-Shield)
Capacitancia máxima: 30pF (L-L)
Voltaje máximo de funcionamiento de CC: 9.18VDC (L-G) 9.18VDC (L-Shield)
Corriente de sobretensión máxima: 1kA
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.