Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

370RC-2
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Descripción: juego de LED, 2ft, 2-Lamp, Temperatura de color: 4100K, Atenuación: 0-10V, Voltaje: 120/277 Detección de voltaje, Alimentación: 37W, Flujo luminoso: 3400, Eficacia de la luminaria: 91.5 lm/vatio, Factor de potencia: 0,995

Esta revolucionaria versión LED Platinum del sistema Zipline ofrece cualidades de rendimiento que compiten con los juegos de reacondicionamiento fluorescente de alta eficiencia, al tiempo que se instalan en solo minutos en los accesorios fluorescentes lineales existentes, lo que mejora sus...
Código UPC: 07847764093
País de origen: México

Información sobre los productos