Estándares de agencias y cumplimiento
Homologado por CEE (lámparasF32T8, F32T8/28W/ES, F32T8/25W/ES): sí
Cumple con FCC Parte 18, Clase A: sí
NEMA Premium (se aplica solo a lámparas F32T8 ): sí
Garantía: limitada 5-Year
Clasificación cULus según UL 1598B : sí
Características del balastre
Factor de balastre: 0.88 (normal)
Factor de potencia alto: >0,98
Factor de cresta de corriente (CCF) de la lámpara: <1.70
Máx. Alimentación de funcionamiento continuo: 90W
Voltaje de salida de circuito abierto (OCV): 600 V
Características de salida
Método de encendido: arranque instantáneo
Frecuencia de funcionamiento de la lámpara: 42KHz o más
Cantidad de lámparas: 3
Paralelo/Serie : paralelo
Características del portalámparas
Clasificación HT (temperatura máxima): 130°C
Seguro de lámpara: sí
Clasificación de arranque instantáneo de UL ("círculo I"): sí
Requisitos ambientales
Temperatura máxima del punto caliente de la caja: 75°C
Temperatura ambiente máxima posible: 40°C
Temperatura mínima de arranque de la lámpara: 32°F / 0°C
Clasificación de sonido: A
Características de entrada
Factor de alimentación de entrada (PF): >0,98
Voltaje de entrada: 120/277 V CA
Rango de voltaje de entrada: 108-305 V
Vataje de entrada: 87W
Lámparas operadas: F32T8, F32T8/30W, F32T8/28W, F32T8/25W, F25T8, F17T8
Armónicos de corriente de línea (THD): menos del 10%
Corriente de línea máxima: 0.72 A
Frecuencia de línea de alimentación: 50/60Hz