Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 120 V, 6-Outlet Adaptador de sobretensión conectable

3500-PC

Protección contra sobretensiones de120 V y 15 A, Adaptador de sobretensión conectable 6-Outlet con CATV, 540 julios, Cubierta de plástico, SPD tipo 3 , Edición UL1449 3rd - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen...

Código UPC: 07847703596
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos