30 A, 250 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
3430-G
30 A, 250 V CC/600 V CA, No NEMA, 3P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO
La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos productos de grado industrial son...