30 A, 120/208 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
3430
30 A, 120/208 V 3-Phase Y, NEMA, no NEMA, 4P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO
La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos dispositivos de grado industrial...