Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

38.5 V CC, Polo, Cable, Producto de protección contra sobretensiones para módulo de comunicación

3420-35
DESCONTINUADO

Redes4-20ma de lazo de señal 35VDC , montaje superficial, 3-Pin con cabezal cableado, en una caja NEMA 1

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con los estándares UL 1449 . La posición destacada de Leviton...

Código UPC: 078477977552
País de origen: México

Información sobre los productos