Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

347/600V 3-Phase Y o Delta, Panel de sobretensión

32347-DY3
DESCONTINUADO

347/600V 3-Phase Y o Delta, Panel de sobretensión, Compatible con DHC y X10 , Corriente de sobretensión máxima 80kA L-N, Caja NEMA 3R

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen conlanorma UL 1449 ...

Código UPC: 07847786553
País de origen: México

Información sobre los productos