Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de clavija y manga IEC serie LEV

320P4WLEV
20 A, 125 V, 2P, 3W, Enchufe de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/67/68/IP69K, Impermeable - AMARILLO

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y superar a la competencia:

  • Ensamble acelerado gracias a los alojamientos roscados que tienen menos tornillos para reducir el tiempo de instalación
  • Rat...
Código UPC: 078477843734
País de origen: México

Información sobre los productos