Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de clavija y manga IEC con montaje de abrazadera sin tornillos serie LEV

320C7WLEVA

20 A, 480 V, 2P, 3W conector de clavija y manga con montaje de abrazadera sin tornillos, calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/67/68/IP69K, impermeable - ROJO

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:

  • La abrazadera trasera sin tornillos reduce el tiempo de instalación y agrega protección adicional contra el polvo...
Código UPC: 078477510964
País de origen: México

Información sobre los productos