Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada de clavija y manga IEC serie LEV

320B4WLEV
20 A, 125 V, 2P, 3W, Entrada de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/67/68/IP69K, Impermeable - AMARILLO

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:

  • Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
  • Clasificaciones superiores de impermeabilidad que incluyen IP69K para...
Código UPC: 078477665879
País de origen: México

Información sobre los productos