Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina
Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K
Tipo de caja NEMA: 3R, 4X, 6P y 12
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV
Normas y certificaciones
CE: certificación CE
CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)
Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2
NOM: NOM – Normas de ANCE
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL 1686 C2, UL 1682
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 100 A
Rango de conductores: AWG n.o 6 a AWG n.o 1
Configuración: América del Norte
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 250 ciclos con carga V e I, 250 ciclos sin carga (100 A)
Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) según UL94
Máx. Voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20: 50 ciclos
Polo: 2
SCCR: 200kA
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 480 V CA
Garantía: limitada de 5 años
Cable: 3
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable 303
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Ojal/empaque: Buna-N
Carcasa: nylon modificado contra impactos
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Especificaciones mecánicas
Torsión de tornillo de abrazadera de cable: 40,6 cm-lb
Rango de conductores: AWG n.o 6 a AWG n.o 1
Prueba de aplastamiento: 250 lb durante 1 min después de -25 °C durante 6 h
Tipo de cabezal de hardware: tornillos de enchufe de estilo hexagonal para terminales, tornillos de combinación para todos los demás
Impacto: Caer de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas Caer de 187 cm después de acondicionar a -35 °C, durante 6 horas
Torsión de terminal roscado: 50 in-lb
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Características del producto
Posición de reloj: a las 7 en punto
Color: rojo
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: conector
Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP, NSF en la etiqueta
Serie: serie LEV