Caja de tomacorriente portátil de una unidad, Profundidad estándar, Estilo colgante
3059-2Y
Portable Outlet Box, Single-Gang, Standard Depth, Pendant Style, Cable Diameter (0.590" - 1.000") - YELLOW
Las cajas de tomacorrientes eléctricos portátiles de Leviton son la solución perfecta para el tratamiento de los colgantes de alimentación portátiles y los cordones que cumplen con la OSHA y el NEC para aplicaciones de alimentación temporal.
- Diversas opciones de cubierta disponibles, incluidas placas de cubierta estándar y versiones con tapa abatible resistente al clima
Color: amarillo