Submedidor, para interiores, 277/480 V, Trifásico de 4 hilos, 16 medidores de tres elementos, Medidor eléctrico, MMU
2X416-CFG
Submedidor serie 2000, Caja de montaje superficial para interiores MMU extra grande de 16-Meter, 277/480 V CA, 3P/4W, Configurado para clasificaciones de amperaje y característica de demanda opcional. Transformadores de corriente no incluidos. SOLO SUBMETRO.
Las unidades de medición múltiple (MMU) de la serie 2000 de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición comerciales e industriales de múltiples usuarios en las que múltiples cargas trifásicas (120/208 V o 277/480 V) se alimentan desde la misma distribución de alimentación o desde una distribución adyacente ...