Submedidor, para interiores, 277/480 V, 3 fases, 4 hilos, 13 medidores de tres elementos, Medidor eléctrico, MMU
2X413-CFG
Submedidor serie 2000, Caja de montaje superficial para interiores MMU extra grande de 13-Meter, 277/480 V CA, 3P/4W, Configurado para clasificaciones de amperaje y característica de demanda opcional. Transformadores de corriente no incluidos. SOLO SUBMETRO.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) submedidores serie 2000 de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición comerciales e industriales de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas trifásicas (120/208 V o 277/480 V) se alimentan desde la misma distribución de alimentación o desde una distribución de alimentación adyacente...