Submedidor, para interiores, 277/480V, Cable de fase 4 3 , Medidores de tres elementos 11 , Medidor eléctrico, MMU
2X411-CFG
Submedidor serie 2000 , Caja de montaje superficial para interiores MMU extra grande 11-Meter , 277/480VAC, 3P/4W, Configurado para clasificaciones de amperaje y característica de demanda opcional. Transformadores de corriente no incluidos. SOLO SUBMETRO.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) submedidoras serie 2000 de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición comerciales e industriales de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas trifásicas (120/208V o 277/480V) se alimentan de la misma distribución de alimentación o de una distribución de alimentación adyacente...