Submedidor, para interiores, 277/480V, 4 cables fase 3, 10 medidores de tres elementos, medidor eléctrico, MMU
2X410-CFG
Submedidor serie 2000 , Caja de montaje superficial para interiores MMU extra grande 10-Meter , 277/480VAC, 3P/4W, Configurado para clasificaciones de amperaje y característica de demanda opcional. Transformadores de corriente no incluidos. SOLO SUBMETRO.
Las unidades de medidores múltiples (Multiple Meter Units, MMU) submedidoras serie 2000 de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición comerciales e industriales de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas trifásicas (120/208V o 277/480V) se alimentan de la misma distribución de alimentación o de una distribución de alimentación adyacente...