Submedidor, para el aire libre, 277/480 V, Trifásico, 4 cables, 400A máx., Tres elementos, Medidor eléctrico
2R480-41
Submedidor serie 2000, Medidor de tres elementos, 277/480 V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 400:00,1 A, 400A máx., Caja para exteriores pequeña. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente de 400A, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24, ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar una...