Submedidor, para el aire libre, 277/480V, cable 4 de fase 3, 100A como máximo, tres elementos, medidor eléctrico
2R480-11
Submedidor serie 2000 , Medidor de tres elementos, 277/480V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0,1A , 100Amáx 100:0., Caja para exteriores pequeña. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente 100A , Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar una...