Submedidor, para el aire libre, 120/208/240 V, Trifásico, 4 cables, 800A máx. , Tres elementos, Medidor eléctrico
2R208-81
Submedidor serie 2000, Medidor de tres elementos, 120/208/240 V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0, 800:01 A, 800A máx., Caja para exteriores pequeña. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente de 800A, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24, ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para proporcionar un...