Submedidor, para el aire libre, 120/208/240V, Cable 4 de fase 3 , 1200Acomo máximo, Tres elementos, Medidor eléctrico
2R208-121
Submedidor serie 2000 , Medidor de tres elementos, 120/208/240V, 3PH, 4W. Línea a línea, 1200:00,1A, 1200Acomo máximo, Caja para exteriores pequeña. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente de 1200 A, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un...