Submedidor, al aire libre, 277/480V, Cable 4 de fase 3 , 400Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Juego de medidor eléctrico
2O480-4W
Submedidor serie 2000 , juego de medidor de kWh 277/480V 3P/4W 400A para uso al aire libre con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para aplicaciones nuevas...