Submedidor, para el aire libre, 120/208 V, Trifásico de 4 hilos, 800A, 3 transformadores de corriente de núcleo dividido, Juego de medidor eléctrico
2O208-8W
Submedidor serie 2000, Juego de medidor de kWh para exteriores de 120/208 V 3P/4 W 800A con 3 transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para aplicaciones nuevas...