Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, 120/208V, Cable 4 de fase 3 , 1200Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Juego de medidor eléctrico

2O208-12W

Submedidor serie 2000 , juego de medidor de kWh 120/208V 3P/4W 1200A para uso al aire libre con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para los nuevos...
Código UPC: 078477598351
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos