Submedidor, para interiores, 277/480V, Cable de fase 4 3 , 200Acomo máximo, Tres elementos, Demanda, Medidor eléctrico
2N480-2D
Submedidor serie 2000 , Medidor de demanda de tres elementos, 277/480V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0,1A , 200Amáx 200:0., Caja de montaje superficial para interiores. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente 200A , Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para probar...