Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 277/480V, Cable de fase 4 3 , 100Acomo máximo, Tres elementos, Demanda, Medidor eléctrico

2N480-1D

Submedidor serie 2000 , Demanda de tres elementos, 277/480V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0,1A , 100Amáx 100:0., Caja de montaje superficial para interiores. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente 100A , Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para proporcionar un ...
Código UPC: 078477555835
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados