Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 120/208/240V, Cable de fase 4 3 , 1200Acomo máximo, Tres elementos, Medidor eléctrico

2N208-121
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Medidor de tres elementos, 120/240/208V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0, 1200:01A , 1200Acomo máximo, Caja de montaje superficial para interiores. SOLO METROS. Requiere (3) transformadores de corriente 1200A , Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

La línea de medidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para proporcionar un ...
Código UPC: 078477545232
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos