Submedidor, para interiores, 120/208/240V, Cable de fase 4 3 , 100Acomo máximo, Tres elementos, Medidor eléctrico
2N208-11
Producto descontinuado. Submedidor serie 2000 , Medidor de tres elementos, 120/208/240V, 3PH, 4W, Línea a línea, Relación de 0,1A , 100Amáx 100:0., Caja de montaje superficial para interiores. SOLO SUBMETRO. Requiere (3) transformadores de corriente 100A , Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluyendo el manejo de cargas y los logros de clasificación LEED...