Submedidor, para interiores, 480V, Cable 4 de fase 3 , 400Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Medidor de demanda, Juego de medidor eléctrico
2K480-4D
Submedidor serie 2000 , juego para interiores a demanda 480V 3P/4W 400A con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...