Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 480V, Cable 4 de fase 3 , 200Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Medidor de demanda, Juego de medidor eléctrico

2K480-2D

Submedidor serie 2000 , juego para interiores a demanda 480V 3P/4W 200A con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...
Código UPC: 078477597835
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados