Submedidor, para interiores, 480V, Cable 3 de fase 4 , 100Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Medidor eléctrico
2K480-1W
Producto descontinuado. Submedidor serie 2000 , juego para interiores 480V 3P/4W 100A con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3 .
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar ...