Submedidor, para interiores, 208V, Cable 3 de fase 4 , 1200Acomo máximo, Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , Medidor eléctrico
2K208-12W
Producto descontinuado. Juego para interiores serie 2000 208V 3P/4W 1200A con transformadores de núcleo dividido3
La línea de medidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y reacondicionamientos.