Submedidor, para interiores, 208V, cable 4 de fase 3, 1200A como máximo, transformadores de corriente de núcleo dividido 3, medidor de demanda, juego de medidor eléctrico
2K208-12D
Submedidor serie 2000 , juego para interiores a demanda 208V 3P/4W 1200A con transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido3
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 2000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores de la serie 2000 son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas...