Especificaciones eléctricas
Disponibilidad: distribución
Circuito: circuito único
Construcción: una pieza
Fits Outlet Box Size : 3-1/4 or 4 Inch
Base de enchufe de la lámpara: mediana
Máx. Vataje de la lámpara: 660W
Tipo de montaje: bloqueo giratorio
Tipo de operador: cadena de tracción
Secuencia: ENCENDIDO-APAGADO
Normas y certificaciones: UL/CSA
Termination : 6 Inch Pigtail Leads
Voltaje: 250 V CA
Garantía: limitada de 5 años 1-Year
Acceso de cableado: cableado superior
Normas y certificaciones
Certificación CSA: archivo LR-1863
Homologado por UL: archivo E3810
Especificaciones del material
Disponibilidad: distribución
Material del cuerpo: porcelana vidriada
Circuito: circuito único
Color: blanco
Fits Outlet Box Size : 3-1/4 or 4 Inch
Base de enchufe de la lámpara: mediana
Tipo de montaje: bloqueo giratorio
Tipo de operador: cadena de tracción
Secuencia: ENCENDIDO-APAGADO
Material de la carcasa: aluminio
Material del casquillo: aluminio
Termination : 6 Inch Pigtail Leads
Características del producto
Construcción: una pieza
Base de la lámpara: mediana
Tipo de portalámparas: montaje de caja de tomacorriente
Tipo de luz: incandescente
Máx. Vataje de la lámpara: 660W
Secuencia: ENCENDIDO-APAGADO
Normas y certificaciones: UL/CSA
Voltaje: 250 V CA
Garantía: limitada de 5 años 1-Year
Acceso de cableado: cableado superior
Especificaciones mecánicas
Disponibilidad: distribución
Material del cuerpo: porcelana vidriada
Circuito: circuito único
Color: blanco
Construcción: una pieza
Fits Outlet Box Size : 3-1/4 or 4 Inch
Base de enchufe de la lámpara: mediana
Tipo de montaje: bloqueo giratorio
Tipo de operador: cadena de tracción
Material del casquillo: aluminio
Termination : 6 Inch Pigtail Leads
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs