Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

28W76-B

30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - NEGRO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, ...

Color: negro

Código UPC: 078477053584
País de origen: México
NEMA L16-30P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados