Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

27W82-B

20 A, 277/480 V 3-Phase Y, NEMA L22-20R, 4P, 5W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - NEGRO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior...

Color: negro

Código UPC: 078477688069
País de origen: México
NEMA L22-20R

Información sobre los productos