Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 480 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

27CM-30

30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30R, 3P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, V-0-MAX - AMARILLO

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos con seguro de flexibilidad sin igual...

Código UPC: 078477108208
País de origen: México
NEMA L16-30R

Información sobre los productos