50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero, negro
279-S00
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra,cableado lateral, correa de acero - negro
ADVERTENCIA: No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad.
Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de gran calibre y dos hilos. A e...