50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero, negro
279
50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero - negro
Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de gran calibre y dos hilos. Para garantizar que el cableado sea correcto y rápido, los terminales tienen marcas de identificación.