Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero, negro

278-S00

30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra,cableado lateral, correa de acero - negro

ADVERTENCIA: No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad.

Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de gran calibre y dos hilos. A e...
Código UPC: 078477695319
País de origen: México
NEMA 14-30R

Información sobre los productos