Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para interiores, 277/480V, configuración de fase 8x3 con regletas de terminales, medidor eléctrico, medidor inteligente de alta densidad de múltiples puntos

277TS-83
DESCONTINUADO

Producto descontinuado. Serie 8000, Submedidor comercial e industrial, 277/480V, 1PH 3W, Configuración de fase 8x3 con regletas de terminales, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple, SOLO SUBMETER.

Los medidores de múltiples puntos VerifEye™ serie 8000 están diseñados para medir edificios de oficinas de múltiples inquilinos, comercios minoristas de tamaño mediano, instituciones, residencias de múltiples inquilinos y otras aplicaciones de alta densidad. Los medidores serie 8000 VerifEye proporcionan 24 m...
Código UPC: 07847775229
País de origen: Canadá

Información sobre los productos