Submedidor, para interiores, 277/480V, configuración de fase 12x2 con regletas de terminales, medidor eléctrico, medidor inteligente de alta densidad de múltiples puntos
277TS-122
Producto descontinuado. Serie 8000, Submedidor comercial e industrial, 277/480V, 1PH 3W, Configuración de fase 12x2 con regletas de terminales, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple, SOLO SUBMETER.
Los medidores de múltiples puntos VerifEye™ serie 8000 están diseñados para medir edificios de oficinas de múltiples inquilinos, comercios minoristas de tamaño mediano, instituciones, residencias de múltiples inquilinos y otras aplicaciones de alta densidad. Los medidores serie 8000 VerifEye proporcionan 24 ...