Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

275-E

30/50 A, 125/250 V, NEMA 14-30P /14-50P, 3P, 4W , clavija, hoja recta, uso comercial, ángulo, conexión a tierra - Negro

Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores EPTR con dorso de caucho soportan el uso en condiciones difíciles,...
Código UPC: 078477644966
País de origen: México
NEMA 14-30P/14-50P

Información sobre los productos