30 A, 480 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial
2730-IG
30 A, 480 V 3-Phase, NEMA L16-30R, 3P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA
Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos con seguro de flexibilidad y confiabilidadinigualables...