Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 250 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

2720-IG

30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, puesta a tierra aislada, V-0-MAX - NARANJA

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos con seguro de flexibilidad y confiabilidadinigualables...

Código UPC: 078477809648
País de origen: México
NEMA L15-30R

Información sobre los productos