Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

26W08-G

20A-250V/ 10A-600V, No NEMA, 3P, 3W, Enchufe, Cuchilla con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra el ingreso de agua,...
Código UPC: 078477474280
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados