Tapa impermeable Wetguard para enchufe con seguro
26W
Tapa para clavija con seguro, 20 A, Wetguard IP66 - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, la suciedad y la suciedad
- ALTO RENDIMIENTO: alta resistencia,...
Color: amarillo